Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 25, Прямий, Зовнішня різь, Зовнішня різь

003L6030

Автоматичний клапан постійної витрати

Інформація про продукт

Вага брутто 0.948 Kilogram
Bага нетто 0.948 Kilogram
Об'єм 1.11 Liter
EAN 5702420018034

 

Contain batteries Ні
Група продукції Automatic Bypass Control
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.5 бар
Конструкція Прямий
Назва виробу в досьє SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Настройка [бар] [макс.] 0.5 бар
Настройка [бар] [мін.] 0.05 бар
Номер досьє SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Опис Автоматичний клапан постійної витрати
Підключення 1"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення G 1¼ A
Розмір вхідного підключення G 1¼ A
Розмір клапана DN 25
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип вихідного підключення Зовнішня різь
Тип вхідного з’єднання Зовнішня різь
Типи підключення Різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality