Перетворювач сигналу тиску, MBS 1350, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5801.51 фунт на дюйм²

063G1306

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 1350-3614-C1GB04-2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.062 Kilogram
Bага нетто 0.061 Kilogram
Об'єм 0.097 Liter
EAN 5702423255610

 

+ вихід Контакт 2
+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 3
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Амортизатор імпульсів Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 400 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 5801.51 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
MBS 1350-3614-C1GB04-2
Коментарі ВИХІД 2: КОНТАКТ 4
Коментарі щодо електричного підключення Позолочено
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 1200 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] 17000 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 8 В
Примітки щодо підключення тиску A
Підключення тиску HEX [мм] 22 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 1/4
Сигнал виходу Voltage
Сигнал виходу [В] [макс.] 6 В
Сигнал виходу [В] [мін.] 1 В
Стандарт електричного підключення EN 60947-5-2
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
Тип MBS 1350
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 4000 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 58000 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 1 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality