+ вихід |
Контакт 4 |
+ живлення |
Контакт 2 |
- загальний |
Контакт 1 |
CE evaluated |
Yes |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 В |
Амортизатор імпульсів |
Yes |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
257 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
257 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
400 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
5801.51 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Німецький |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 MBS 1250-3613-C3BD11 |
Коментарі щодо електричного підключення |
Позолочено |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
125 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
257 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Кількість на формат упаковки |
48 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
1200 бар |
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] |
17000 фунт-сила на дюйм² |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
30 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
8 В |
Підключення тиску HEX [мм] |
22 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
9/16-18 |
Сигнал виходу |
Voltage |
Сигнал виходу [В] [макс.] |
5 В |
Сигнал виходу [В] [мін.] |
1 В |
Стандарт електричного підключення |
DT04 |
Стандарт підключення тиску |
SAE J1926/2 |
Тип |
MBS 1250 |
Тип підключення тиску |
UNF |
Тиск розриву [бар] |
4000 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
58000 фунт-сила на дюйм² |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
1 мс |
Ідентичний продукт |
063G4413 |