Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

063G4542

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3411-C1FA21

Інформація про продукт

Вага брутто 0.069 Kilogram
Bага нетто 0.056 Kilogram
Об'єм 0.225 Liter
EAN 5702423290857

 

+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 3
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Амортизатор імпульсів Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 250 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 3625 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики MBS 1250-3411-C1FA21
Коментарі щодо електричного підключення Позолочено
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 257 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 750 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] 10800 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 8 В
Підключення тиску HEX [мм] 22 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 14 x 1.5
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 60947-5-2
Стандарт підключення тиску ISO 9974-2
Тип MBS 1250
Тип підключення тиску M
Тиск розриву [бар] 2500 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 36250 фунт-сила на дюйм²
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Промислова упаковка
Час реакції, макс. [мс] 1 мс
Ідентичний продукт 063G1542

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality