Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, NBR

032U1220

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kg
Bага нетто 0.207 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423020454

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електромагнітний клапан
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи DNVGL-CG-0339
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 180 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.35 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.3 м³/год
Ключ технічної характеристики EV210B 3B G 14N NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 435 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 45 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення NBR
Назва програми частин EV210B
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Перепад тиску [бар] [макс.] 30 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 435 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV210B 3
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water,Brine,Oil,Air
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 3 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 20 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV210B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality