Реле перевантаження, TI 9C-5
Реле перевантаження, TI 9C-5

047H3133

Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 0.40, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 0.62

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 kg
Bага нетто 0.11 kg
EAN 5702423270545

 

Використання для продукту Міні-контактори CI 5-
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Реле перевантаження
Опис продукту Реле теплового перевантаження
Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] 0.62 A
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] 0.4 A
Тип TI 9C-5
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 047H4063

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality