Реле перевантаження, TI 80
Реле перевантаження, TI 80

047H1015

Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 30.00, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 45.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.33 kg
Bага нетто 0.31 kg
EAN 5702423019939

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Реле перевантаження
Опис продукту Реле теплового перевантаження
Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] 45 A
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] 30 A
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Макс.] 78 A
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Мін.] 52 A
Тип TI 80