Реле перевантаження, TI 25C
Реле перевантаження, TI 25C

047H0213

Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 15.00, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 20.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 kg
Bага нетто 0.11 kg
EAN 5702423003594

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Реле перевантаження
Опис продукту Реле теплового перевантаження
Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] 20 A
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] 15 A
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Макс.] 35 A
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Мін.] 26 A
Тип TI 25C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 047H4213

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality