Реле перевантаження, TI 16C
Реле перевантаження, TI 16C

047H0205

Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 0.85, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 1.30

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 kg
Bага нетто 0.1 kg
EAN 5702423006748

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Реле перевантаження
Опис продукту Реле теплового перевантаження
Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] 1.3 A
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] 0.85 A
Тип TI 16C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 047H4205

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality