Приладдя, RCD 280
Приладдя, RCD 280

037H3072

RCD280,RC element,110-280AC,CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Інформація про продукт

Вага брутто 0.02 kg
Bага нетто 0.02 kg
EAN 5702423110902

 

Використання для продукту 73
86
CI 61
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи CE
Визнано UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва продукту RC element
Напруга [В], 50 Гц [Макс.] 280 V
Напруга [В], 50 Гц [Мін.] 110 V
Напруга [В], 60 Гц [Макс.] 280 V
Напруга [В], 60 Гц [Мін.] 110 V
Напруга котушки при 50 Гц [Макс.] 280 V
Напруга котушки при 50 Гц [Мін.] 110 V
Напруга котушки при 60 Гц [Макс.] 280 V
Напруга котушки при 60 Гц [Мін.] 110 V
Номінал контакту 110-280 V, 50/60 Hz
Опис продукту Rc елемент
Позначення типу RCD 280
Тип Приладдя
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality