Приладдя, CBD S-20
Приладдя, CBD S-20

037H3070

CBD S-20 Aux. contact 2NO, CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Інформація про продукт

Вага брутто 0.03 kg
Bага нетто 0.04 kg
EAN 5702423110889

 

Використання для продукту 73
86
CI 61
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи CE
EAC
Визнано UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Монтаж БІК
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту AC15=3 A, 690 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CBD S-20
Тип Приладдя
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція 2 NO

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality