Приладдя, CBD-11
Приладдя, CBD-11

037H3064

CBD 11 Aux. contact 1NO+1NC,CI61-86,I/10, Used for product: 73; 86; CI 61

Інформація про продукт

Вага брутто 0.04 kg
Bага нетто 0.04 kg
EAN 5702423110827

 

Використання для продукту 73
86
CI 61
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи CE
EAC
Визнано UL
Кількість на формат упаковки 10 pc
Монтаж ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту AC15=5.5 A, 690 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CBD-11
Тип Приладдя
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція 1 NO+1 NC

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality