Приладдя, CB-NC
Приладдя, CB-NC

037H0122

CB-NC Aux. Contact - Break (Au), Used for product: CI 6-50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.02 kg
Bага нетто 0.01 kg
EAN 5702423007066

 

Використання для продукту CI 6-50
Група продукції Contactor/motorstarter access
Додаткова інформація ПОЗОЛОЧЕНІ КОНТАКТИ
Дозволи EAC
UL
Кількість на формат упаковки 20 pc
Монтаж ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту 1-30 mA, 5-30 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CB-NC
Тип Приладдя
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція РОЗМИКАННЯ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality