Приладдя, CB-LB
Приладдя, CB-LB

037H0114

CB-LB Aux. Contact - Late Break Hylde 1, Used for product: CI 6-50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.01 kg
Bага нетто 0.01 kg
EAN 5702423023028

 

Використання для продукту CI 6-50
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи EAC
UL
Кількість на формат упаковки 20 pc
Монтаж ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту AC15=6 A, 500 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CB-LB
Тип Приладдя
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція РОЗМИКАННЯ КОНТАКТІВ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality