Електронний таймер, BTI
Електронний таймер, BTI

047H3107

Діапазон часу: 0,3 - 30 S, Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.]: 220, Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.]: 240

Інформація про продукт

Вага брутто 0.08 kg
Bага нетто 0.08 kg
EAN 5702423061211

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон часу 0,3 - 30 S
Кількість на формат упаковки 21 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Електронний таймер
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 240 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 220 V
Опис продукту Електронний таймер з затримкою вимкнення
Тип BTI
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Затримка вимкнення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality