Електронний таймер, ATI
Електронний таймер, ATI

047H3105

Діапазон часу: 0,3 - 30 Min

Інформація про продукт

Вага брутто 0.08 kg
Bага нетто 0.07 kg
EAN 5702423061303

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон часу 0,3 - 30 Min
Кількість на формат упаковки 21 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Електронний таймер
Напруга керування [В] змін. струм 24 V AC / 220 - 240 V AC
Опис продукту Електронний таймер з затримкою увімкнення
Тип ATI
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Затримка увімкнення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality