Електронний таймер, ATI
Електронний таймер, ATI

047H3090

Діапазон часу: 0,1 - 10 S, Напруга котушки при 50/60 Гц: 110 - 130

Інформація про продукт

Вага брутто 0.08 kg
Bага нетто 0.08 kg
EAN 5702423053902

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон часу 0,1 - 10 S
Кількість на формат упаковки 21 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Електронний таймер
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 130 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 110 V
Опис продукту Електронний таймер з затримкою увімкнення
Тип ATI
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Затримка увімкнення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality