Електронний стартер плавного пуску, TCI 25C
Електронний стартер плавного пуску, TCI 25C

037N0086

Напруга живлення [В] AC: 220 - 240, Контрольовані фази: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.66 kg
Bага нетто 0.66 kg
EAN 5702423185191

 

Використання для продукту Компресор
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
Контрольовані фази 1
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 V
Опис продукту 1-фазн. компр. пристрій плавного пуску
Тип TCI 25C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality