Електронний стартер плавного пуску, TCI 25
Електронний стартер плавного пуску, TCI 25

037N0048

Напруга живлення [В] AC: 480 - 600, Контрольовані фази: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.71 kg
Bага нетто 0.67 kg
EAN 5702423108787

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Контрольовані фази 1
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 600 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 480 V
Опис продукту Обмежувач крутного моменту запуску
Тип TCI 25
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality