Електронний стартер плавного пуску, MCI 40-3D I-O
Електронний стартер плавного пуску, MCI 40-3D I-O

037N0092

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 3

Інформація про продукт

Вага брутто 1.2 kg
Bага нетто 1.14 kg
EAN 5702423202881

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
Контрольовані фази 3
Кількість на формат упаковки 1 pc
Макс. навантаження (перепуск) [A] 43 A
Макс. навантаження [A] 29 A
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контролер плавного пуску двигуна
Тип MCI 40-3D I-O
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality