Електронний стартер плавного пуску, MCI 25C
Електронний стартер плавного пуску, MCI 25C

037N0077

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.16 kg
Bага нетто 1.1 kg
EAN 5702423146420

 

Використання для продукту Комерційний компресор
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. навантаження (перепуск) [A] 30 A
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Пристрій плавного пуску
Тип MCI 25C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція ДОПОМІЖН. КОНТАКТ
Фіксована настройка Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality