Електронний стартер плавного пуску, MCI 25B
Електронний стартер плавного пуску, MCI 25B

037N0062

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.22 kg
Bага нетто 1.21 kg
EAN 5702423108923

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контролер плавного пуску двигуна з гальмом
Тип MCI 25B
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція РОЗМИКАННЯ
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality