Електронний стартер плавного пуску, MCI 25
Електронний стартер плавного пуску, MCI 25

037N0069

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 240, Напруга живлення [В] AC: 240, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.15 kg
Bага нетто 1.09 kg
EAN 5702423134663

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. навантаження (перепуск) [A] 30 A
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 240 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 240 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 240 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контактор плавного пуску двигуна
Тип MCI 25
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція ДОПОМІЖН. КОНТАКТ
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality