Електронний стартер плавного пуску, MCI 25
Електронний стартер плавного пуску, MCI 25

037N0042

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 600, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.16 kg
Bага нетто 1.1 kg
EAN 5702423108718

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. навантаження [A] 25 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 600 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контактор плавного пуску двигуна
Тип MCI 25
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality