Електронний стартер плавного пуску, MCI 15C
Електронний стартер плавного пуску, MCI 15C

037N0076

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.73 kg
Bага нетто 0.7 kg
EAN 5702423146413

 

Використання для продукту Комерційний компресор
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 15 A
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Пристрій плавного пуску
Тип MCI 15C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality