Електронний стартер плавного пуску, MCI 12CH

037N0095

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Напруга котушки при 50/60 Гц: 208 - 240, Контрольовані фази: 3, Макс. навантаження [A]: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.39 Kg
Bага нетто 0.371 Kg
Volume 0.978 Liter
EAN 5702423202898

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електронний стартер плавного пуску
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту Комерційний компресор
Група продукції Contactors and motor starters
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Контрольовані фази 3
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. навантаження [A] 12 А
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 415 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 380 В
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 240 В
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 208 В
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип MCI 12CH
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality