Електронний контактор, ECI 30-2
Електронний контактор, ECI 30-2

037N0015

Контрольовані фази: 2, Макс. навантаження [A]: 30, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 24, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 230

Інформація про продукт

Вага брутто 0.7 kg
Bага нетто 0.68 kg
EAN 5702423108442

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 30 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 230 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 230 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Електронний контактор
Тип ECI 30-2