Електронний контактор, ECI 30-1
Електронний контактор, ECI 30-1

037N0009

Контрольовані фази: 1, Макс. навантаження [A]: 30, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 5, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 0.68 kg
Bага нетто 0.65 kg
EAN 5702423108381

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 1
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 30 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 24 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 5 V
Опис продукту Електронний контактор
Тип ECI 30-1