Електронний контактор, ECI 20-3
Електронний контактор, ECI 20-3

037N0034

Контрольовані фази: 3, Макс. навантаження [A]: 20, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 5, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 1.31 kg
Bага нетто 1.25 kg
EAN 5702423108633

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 3
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. навантаження [A] 20 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 24 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 5 V
Опис продукту Електронний контактор
Тип ECI 20-3