Електронний контактор, ECI 10-3
Електронний контактор, ECI 10-3

037N0033

Контрольовані фази: 3, Макс. навантаження [A]: 10, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 5, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 0.7 kg
Bага нетто 0.67 kg
EAN 5702423108626

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 3
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 10 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 24 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 5 V
Опис продукту Електронний контактор
Тип ECI 10-3