Електронний контактор, ACI 30-1
Електронний контактор, ACI 30-1

037N0057

Опис продукту: Аналоговий регулятор потужності, Напруга живлення [В] AC: 230, Макс. навантаження [A]: 30, Контрольовані фази: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.71 kg
Bага нетто 0.67 kg
EAN 5702423108879

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 1
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 30 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний контактор
Напруга живлення [В] AC 230 V
Опис продукту Аналоговий регулятор потужності
Тип ACI 30-1