Реверсивний контактор, RCI 10
Реверсивний контактор, RCI 10

037N0043

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 230, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.71 kg
Bага нетто 0.68 kg
EAN 5702423108732

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 10 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Реверсивний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 230 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 230 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Реверсивний контактор
Тип RCI 10