Електронний контактор двигуна, MCI 15 DOL
Електронний контактор двигуна, MCI 15 DOL

037N0055

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 60, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.74 kg
Bага нетто 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 15 A
Назва продукту Електронний контактор двигуна
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 60 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контактор плавного пуску двигуна
Тип MCI 15 DOL