Автоматичні вимикачі

Показано 20 продуктів

Автоматичний захисний вимикач, CTI 15

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 50, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 0.09

Автоматичний захисний вимикач, CTI 15

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 50, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 0.75

Автоматичний захисний вимикач, CTI 15

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 30, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 1.50

Автоматичний захисний вимикач, CTI 15

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 20, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 2.50

Автоматичний захисний вимикач, CTI 15

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 8, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 5.50

Вигляд: