Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M
Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M

047B3152

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 15, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 11.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.34 kg
Bага нетто 0.32 kg
EAN 5702423144952

 

Використання для продукту Двигуни
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон струму [A] [Макс.] 25 A
Діапазон струму [A] [Мін.] 18 A
Комутаційна здатність Ics, 380–415 В 15 kA
Кількість на формат упаковки 20 pc
Макс. навантаження, AC-3 [кВт] 11 kW
Макс. струм вимкнення [A] 325 A
Назва виробника Rockwell
Назва дозвільного файлу UL E148460
Назва продукту Автоматичний захисний вимикач
Опис продукту Автоматичний захисний вимикач
Тип CTI 25M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Захист від перевантаження і короткого замикання

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality