Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M
Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M

047B3150

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 50, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 7.50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.34 kg
Bага нетто 0.32 kg
EAN 5702423144938

 

Використання для продукту Двигуни
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон струму [A] [Макс.] 16 A
Діапазон струму [A] [Мін.] 10 A
Комутаційна здатність Ics, 380–415 В 50 kA
Кількість на формат упаковки 20 pc
Макс. навантаження, AC-3 [кВт] 7.5 kW
Макс. струм вимкнення [A] 208 A
Назва дозвільного файлу UL E148460
Назва продукту Автоматичний захисний вимикач
Опис продукту Автоматичний захисний вимикач
Тип CTI 25M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Захист від перевантаження і короткого замикання

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality