Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M
Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M

047B3140

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 100, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 0.02

Інформація про продукт

Вага брутто 0.29 kg
Bага нетто 0.26 kg
EAN 5702423144839

 

Використання для продукту Двигуни
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон струму [A] [Макс.] 0.16 A
Діапазон струму [A] [Мін.] 0.1 A
Комутаційна здатність Ics, 380–415 В 100 kA
Кількість на формат упаковки 20 pc
Макс. навантаження, AC-3 [кВт] 0.02 kW
Макс. струм вимкнення [A] 2.1 A
Назва дозвільного файлу UL E148460
Назва продукту Автоматичний захисний вимикач
Опис продукту Автоматичний захисний вимикач
Тип CTI 25M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Захист від перевантаження і короткого замикання

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality