Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B, G, 1/2, PTFE, Функція: НЗ

042N4403

Матеріал корпусу: Бронза

Інформація про продукт

Вага брутто 0.992 Kg
Bага нетто 0.89 Kg
Volume 2.122 Liter
EAN 5702423194209

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Ext. operat. valve accessories
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Externally operated valves
Діаметр блоку керування [мм] 50 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 356 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 10 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 145 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 58 фунт-сила на дюйм²
Закриття Проти течії
Значення Cv [гал/хв] 6.5 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 5.7 м³/год
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Бронза
Матеріал ущільнення PTFE
Назва виробу в досьє SCIP AV210 bronze
Номер досьє SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Перепад тиску [бар] [макс.] 16 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Придатний до експлуатації Ext. operat. valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота Поршень (кутовий)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Тип AV210B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality