Приладдя, Сальник капілярної трубки
Приладдя, Сальник капілярної трубки

003N0155

Зажим з гайкою

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 кг
Bага нетто 0.09 кг
EAN 5702423015047

 

Використання для продукту AVTA
AVTB
Група продукції Комплектуючі до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Назва продукту Сальник капілярної трубки
Позначення типу Сальник капілярної трубки
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм] 3/4
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн. Зовнішн.
Стандарт сальника капілярної трубки ISO 228-1
Тип Приладдя
Тип сальника капілярної трубки G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси