Датчики низької температури від -50 до +400 °C

Показано 227 продуктів

Датчик температури, MBT 3270, 32 mm, G1/4, ISO 228-1-A

-50 - 125, Тип елемента датчика: KTY, Опір елем. датчика [Ом]: 2000, Матеріал захисної трубки: Латунь, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Датчик температури, MBT 5250, 650 mm, G1/2, ISO 228-1-A

-50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Пробка, Розмір електричного підключення: Pg 11

Датчик температури, MBT 3270, 28 mm, M14x1.5, ISO 965

-50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Латунь, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Датчик температури, MBT 153

-50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: AISI 305, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

Датчик температури, MBT 5250, 150 mm, G1/2, ISO 228-1-A

-50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Пробка, Розмір електричного підключення: M16

Вигляд: