Датчики низької температури від -50 до +400 °C

Показано 227 продуктів

Датчик температури, MBT 400

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Електричне підключення: 2 дроти, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

Датчик температури, MBT 3270, 28 mm, G1/4, ISO 228-1-A

-50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Латунь, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Датчик температури, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965

-50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Датчик температури, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

-50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Датчик температури, MBT 3270, 40 mm, M10x1, ISO 965

-50 - 300, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Німецький DT04, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Вигляд: