Датчик температури, MBT 5250, 50 mm, G1/2, ISO 228-1-A
Датчик температури, MBT 5250, 50 mm, G1/2, ISO 228-1-A

084Z8036

-50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Пробка, Розмір електричного підключення: Pg 11

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 kg
Bага нетто 0.14 kg
EAN 5702423084388

 

Process connection size 1/2
Вставка датчика Змінна
Група продукції Датчики
Довжина вставки [дюйм] 1.97 in
Довжина вставки [мм] 50 mm
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.31 in
Діаметр захисної трубки [мм] 8 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Пробка
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Елемент датчика [шт.] 1 pc
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість клем [шт.] 3 pc
Кількість на формат упаковки 20 pc
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 100 Ohm
Позначення типу MBT 5250-0000-050-220
Проводи [шт.] 2 pc
Розмір електричного підключення Pg 11
Сигнал виходу Ohm
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5250
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G