Датчик температури, MBT 400
Датчик температури, MBT 400

084N1025

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Електричне підключення: 2 дроти, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.09 kg
Bага нетто 0.07 kg
EAN 5702428967013

 

Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Датчики
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 122 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -22 °F
Електричне підключення 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 pc
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 pc
Кількість на формат упаковки 30 pc
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000 Ohm
Проводи [шт.] 2 pc
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 400
Тип елемента датчика Pt