Датчик температури, MBT 3560, 250 mm, G1/4, ISO 228-1-A
Датчик температури, MBT 3560, 250 mm, G1/4, ISO 228-1-A

084Z4034

-50 - 120, 0 °C - 100 °C, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Розмір електричного підключення: Pg 9

Інформація про продукт

Вага брутто 0.22 kg
Bага нетто 0.2 kg
EAN 5702423197422

 

Process connection size 1/4
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Датчики
Довжина вставки [дюйм] 9.84 in
Довжина вставки [мм] 250 mm
Допуск елемента датчика < ± 1% FS
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.31 in
Діаметр захисної трубки [мм] 8 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 9 pc
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 V
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 10 V
Опір елем. датчика [Ом] 1000 Ohm
Позначення типу MBT 3560-0000-0250-10-110
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 mA
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3560
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Вбудован.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G