Датчик температури, MBT 3560, 100 мм, G1/4, ISO 228-1-A
Датчик температури, MBT 3560, 100 мм, G1/4, ISO 228-1-A

084Z4031

-50 - 200, 0 °C - 100 °C, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Розмір електричного підключення: Pg 9

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 kg
Bага нетто 0.12 kg
EAN 5702423196210

 

Process connection size 1/4
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Датчики
Довжина вставки [дюйм] 3.94 in
Довжина вставки [мм] 100 mm
Допуск елемента датчика < ± 1% FS
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.31 in
Діаметр захисної трубки [мм] 8 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 13 pc
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 V
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 10 V
Опір елем. датчика [Ом] 1000 Ohm
Позначення типу MBT 3560-0000-0100-10-110
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 mA
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3560
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Вбудован.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G