Датчик температури, MBT 153, 1.50 м, Pt, 1000 Ом

084Z2229

Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: Силікон

Інформація про продукт

Вага брутто 0.05 Kg
Bага нетто 0.047 Kg
Volume 0.171 Liter
EAN 5702428819824

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 305
Номер досьє SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 153-2200-0150
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 153
Тип вставки Змінна
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю Силікон
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality