Реверсивний контактор, RCI 10
Реверсивний контактор, RCI 10

037N0044

Напруга котушки [В] пост. струм: 5 - 24, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.72 кг
Bага нетто 0.72 кг
EAN 5702423108749

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Контрольовані фази 2
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. навантаження [A] 10 А
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Реверсивний контактор
Напруга живлення [В] AC 400 В
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 5 В
Опис продукту Реверсивний контактор
Тип RCI 10
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси