Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм

017-421666

Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.176 Kg
Bага нетто 0.17 Kg
Volume 0.436 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Гільза датчика
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту KP
RT
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн Зовнішн.
Група продукції Switches accessories
Довжина підключення муфти датчика [мм] 22 мм
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Матеріал муфти датчика Латунь
Муфта внутр. датчика Ø [мм] 9.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм] 11 мм
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 18 5/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 465 мм
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/2
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект прокладок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality