Електронний таймер, MTI
Електронний таймер, MTI

047H3077

Діапазон часу: 0,05 S - 300 H, Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.]: 24, Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.]: 240, Напруга керування, 50/60 Гц [В] [Мін.]: 24, Напруга керування, 50/60 Гц [В] [Макс.]: 240

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 kg
Bага нетто 0.15 kg
EAN 5702423287338

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон часу 0,05 S - 300 H
Кількість на формат упаковки 50 pc
Назва дозвільного файлу UL E82701
Назва продукту Електронний таймер
Напруга керування [В] пост. струм [Макс.] 48 V
Напруга керування [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга керування, 50/60 Гц [В] [Макс.] 240 V
Напруга керування, 50/60 Гц [В] [Мін.] 24 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 48 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 240 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Електронний таймер
Тип MTI
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Багатофункціональн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality