Котушки електромагнітних клапанів

Показано 111 продуктів

Котушка для електромагнітного клапана, BQ220BS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Напруга живлення [В] AC: 220, Тип: BQ220BS, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BZ240C

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BZ240C, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Кабель, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BE230AS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BE230AS, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Клас захисту корпусу IP: IP20, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN + ковпачок, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BE240AS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BE240AS, Напруга живлення [В] AC: 240, Клас захисту корпусу IP: IP20, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN + ковпачок, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BE440AS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BE440AS, Клас захисту корпусу IP: IP20, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN + ковпачок, Розмір привода: 13,5 мм

Вигляд: